Nuevos productos de rodamientos iglide® 2020

H3

Rodamientos lisos iglide H3 extremadamente robustos

ax500

iglide AX500: con carga eléctrica y extremadamente robusto

ac500

iglidur AC500 para altas temperaturas

f engranaje

Engranajes hechos de iglide F

B180

Engranajes hechos de iglide B180

f3

Rodillos de iglide F3

Rodamientos iglide® SG03 lisos con juntas de fieltro

iglidur SG03 cojinete liso con junta de fieltro

Cojinete plano inteligente iglide® isense

Cojinete liso iglidur isense

Cojinetes lisos iglide® E extremadamente resistentes al desgaste

Cojinete plano iglidur E

Rodillo de filo de cuchilla iglide® A250

rodillo de filo de cuchillo iglidur A250

Material iglide® RW250 resistente al fuego

rodamiento plano iglidur RW250

Rodamientos de pinza iglide® A230 que cumplen con la FDA y EU10/2011

rodamientos de clip iglidur A230

Rodamientos de pinza iglide® K250 para procesos de recubrimiento electrónico

Rodamientos de clip iglidur K250

material iglide® IC-05 para pulverizar

componente iglidur IC-05 y polvo de recubrimiento

Rodillos guía iglide® libres de mantenimiento

rodillos deslizantes iglidur

Consulta gratuita

Caja de muestras: cojinetes lisos iglide®

iglidur mejora la caja de muestras

¿Qué es iglide®?

material iglidur bajo escrutinio

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente