iglide® A200 - Datos materiales

Características generalesUnidadiglide® A200Método de prueba
Densidadg/cm31,14
ColorBlanco
Max. absorción de humedad a 73° F/ 50% R. H.Wt. -%1.5DIN 53495
Max. absorción de aguaWt. -%7.6
Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra aceroµ0,10 - 0,40
valor p x v, máx. (seco)psi x fpm2900
Propiedades mecánicas
Módulo de elasticidadpsi362,500DIN 53457
Resistencia a la tracción a 68° Fpsi16,820DIN 53452
Resistencia a la compresiónpsi7,830
Presión superficial estática admisible (68° F)psi2,610
Dureza Shore D81DIN 53505
Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máxima de aplicación a largo plazo° F176
Temperatura máxima de aplicación a corto plazo° F338
Temperatura mínima de aplicación° F-40
Conductividad térmica[W/m x K] 0,24ASTM C 177
Coeficiente de expansión térmica (a 73 °F)[K-1 x 10-510DIN 53752
Propiedades eléctricas
Resistencia volumétrica específicaΩcm> 1013DIN IEC 93
Resistencia superficialΩ> 1012DIN 53482
velocidad de la superficie del casquillo de plástico
velocidad de la superficie del casquillo de plástico

Valores permitidos p x v

cargas radiales de buje de plástico

compresión

Velocidades de superficie permitidas

fpmrotativooscilantelineal
Constante157118393
Corto plazo295216590
temperatura máxima del buje

Temperaturas

Límites de temperatura

iglide® A200Temperatura de aplicación
Mínimo- 40 °F
Max. largo plazo+ 176 °F
Max. a corto plazo+ 338 °F
Fijación axial adicional+ 122 °F
velocidad de la superficie del casquillo de plástico

Fricción y desgaste

iglide® A200SecoGrasaPetróleoAgua
Coeficientes de fricción µ0,10 - 0,400,090,040,04
carga de buje de plástico
acabado superficial del eje
materiales del eje para casquillos de plástico

Materiales del eje

desgaste rotativo
ropa piviotada

Tolerancias de instalación

Diámetro d1 [inches]Eje h9 [inches]iglide® A200 D11 [inches]
Hasta 0.0196850 - 0,0009842+0,0007874 + 0,0031496
> 0.1181 a 0.23620 - 0,0011811+0,0011811 + 0,0041339
> 0.2362 a 0.39370 - 0,0014173+0,0015748 + 0,0051181
> 0.3937 a 0.70870 - 0,0016929+0,0019685 + 0,0062992
> 0.7087 a 1.18110 - 0,0020472+0,0025591 + 0,0076772
> 1.1811 a 1.96850 - 0,0024409+0,0031496 + 0,0094488
Influencia de la absorción de humedad de iglide A200

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente