Cambiar idioma :
| Características generales | Unidad | iglide® K | Método de prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad | g/cm³ | 1,52 | |
| Color | amarillo-beige | ||
| Max. absorción de humedad a 73°F/ 50% R. H. | Wt. -% | 0.1 | DIN 53495 |
| Max. absorción de humedad | Wt. -% | 0,6 | |
| Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra acero | µ | 0,06 - 0,20 | |
| Valor P x v, máx. (seco) | psi x fpm | 8,600 |
Propiedades mecánicas
| Características generales | Unidad | iglide® K | Método de prueba |
|---|---|---|---|
| Módulo de elasticidad | psi | 507,600 | DIN 53457 |
| Resistencia a la tracción a 68° F | psi | 11,600 | DIN 53452 |
| Resistencia a la compresión | psi | 8,702 | |
| Presión superficial máxima recomendada (68° F) | psi | 8,702 | |
| Dureza Shore D | 72 | DIN 53505 |
Propiedades físicas y térmicas
| Características generales | Unidad | iglide® K | Método de prueba |
|---|---|---|---|
| Temperatura superior de aplicación a largo plazo | ° F | 338 | |
| Temperatura superior de aplicación a corto plazo | ° F | 464 | |
| Temperatura de aplicación más baja | ° F | -40 | |
| Conductividad térmica | W/m x K | 0,25 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de expansión térmica (a 73° F) | K-1 x 10-5 | 3 | DIN 53752 |
Propiedades eléctricas
| Características generales | Unidad | iglide® K | Método de prueba |
|---|---|---|---|
| Resistencia volumétrica específica | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Resistencia superficial | Ω | > 1012 | DIN 53482 |

Valores p x v permitidos para el buje de plástico iglide® K que funciona en seco contra un eje de acero, a 68°F
Valores permitidos p x v
iglide® K es un material universal resistente al desgaste. iglide® K es el nuevo buje de uso general para temperaturas medias, baja absorción de humedad y buena resistencia ambiental.
Para casquillos de plástico iglide® K con espesor de pared de 0.03 pulgadas (1 mm) en operación seca contra un eje de acero, a 68°F, instalados en una carcasa de acero.

Deformación bajo carga y temperatura
Presión superficial
El gráfico muestra la deformación elástica de iglide® K durante la carga radial. A la presión superficial máxima recomendada de 8,702 psi la deformación es inferior al 5%. La deformación plástica puede ocurrir, esto depende de la presión aplicada.
Velocidades de superficie permitidas
iglide® K se ha desarrollado para velocidades superficiales bajas a medias. Los valores máximos que se muestran en la tabla solo se pueden alcanzar con cargas de presión menores. A las velocidades especificadas, puede producirse un aumento de temperatura hasta el valor permitido a largo plazo debido a la fricción. En la práctica estos valores límite no siempre se alcanzan.
Velocidad máxima de superficie
| fpm | Rotary | Oscilante | Lineal |
|---|---|---|---|
| Constante | 197 | 137 | 591 |
| Corto plazo | 393 | 275 | 787 |

Presión superficial estática admisible máxima recomendada de iglide® K como resultado de la temperatura
Las temperaturasde los casquillos
de plástico iglide® K se pueden usar entre —40°F y +338°F. La temperatura máxima permitida a corto plazo es de +464 °F. Las temperaturas que prevalecen en el sistema de bujes también influyen en el desgaste de los casquillos. El desgaste aumenta con el aumento de las temperaturas, y la influencia es particularmente marcada a partir de la temperatura de 212° F en
adelante.
| iglide® K | Temperatura de aplicación |
|---|---|
| Inferior | -40°F |
| Superior, largo plazo | +338°F |
| Superior, corto plazo | +464 °F |
| Fijación axial adicional | +158 °F |

Coeficiente de fricción de iglide® K en función de la velocidad de marcha; p = 108 psi
Fricción y desgasteAl
igual que la resistencia al desgaste, el coeficiente de fricción µ, coeficiente de fricción en corto, también se altera con la carga. Curiosamente el coeficiente de fricción disminuye al aumentar la carga, mientras que un aumento de la velocidad superficial provoca un aumento en el coeficiente de fricción. La fricción y el desgaste también dependen, en gran medida, del material del eje. Los ejes demasiado lisos aumentan tanto el coeficiente de fricción como el desgaste del casquillo. Para iglide® K se recomienda una superficie de suelo con una rugosidad promedio de 6-8 rms
.
Coeficientes de fricción para iglide® K contra acero (acabado del eje = 40 rms, 50 HRC)
| iglide® K | Seco | Grasa | Petróleo | Agua |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientes de fricción µ | 0,060,21 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Desgaste de iglide® K, aplicaciones giratorias con diferentes materiales de eje, p = 145 psi, v = 59 fpm
Materiales del eje
Los gráficos muestran los resultados de probar diferentes materiales de eje con casquillos de plástico hechos de iglide® K. El gráfico muestra que iglide® K se puede combinar con una gran cantidad de diferentes materiales de eje. Sólo los ejes cromados duros
son inadecuados.
Es importante notar que al aumentar las cargas, aumenta la dureza recomendada del eje. Los ejes blandos tienden a desgastarse más fácilmente y así aumentan el desgaste del sistema general, si las cargas superan los 290 psi.
La comparación de los movimientos rotacionales con los movimientos oscilantes muestra que el desgaste es casi idéntico a una presión de hasta 725 psi. Cuanto mayores sean las cargas mayor será la diferencia.

+ resistente 0 parcialmente resistente - no resistente
Todas las especificaciones a temperatura ambiente [+68°F]
Resistencia química de iglide® K
| Mediana | Resistencia |
|---|---|
| Alcoholes | + a 0 |
| Hidrocarburos clorados | + |
| Grasas, aceites, sin aditivos | + |
| Combustibles | + |
| Ácidos débiles | 0 a - |
| Ácidos fuertes | - |
| Alcalino débil | + |
| Alcalino fuerte | 0 |
Los casquillos de plástico iglide® K son resistentes a álcalis diluidos y ácidos muy débiles así como a combustibles y todo tipo de lubricantes. La baja absorción de humedad permite su uso en ambientes húmedos o húmedos.
Son resistentes hasta una intensidad de radiación de 5 x 102 Gy. Los casquillos de plástico iglide®
K resistentes a los rayos
Cuando se utilizan en ambiente de vacío, los casquillos de plástico iglide® K liberan humedad en forma de vapor. por lo tanto, solo los casquillos deshumidificados son adecuados en un ambiente de vacío.
Aislante eléctrico
| Resistencia volumétrica específica | Resistencia superficial |
|---|---|
| > 1012 Ωcm | > 1012 Ω |
Tolerancias de instalación
Los casquillos de plástico iglide® K son bujes estándar para ejes con tolerancia h (mínimo recomendado h9). Los casquillos están diseñados para un ajuste a presión en una carcasa con tolerancia h7. Después de la instalación en una carcasa con diámetro nominal, el diámetro interior del casquillo se ajusta automáticamente a la tolerancia E10. En comparación con la tolerancia de instalación, el diámetro interior varía según la absorción de humedad.
| Diámetro d1 [mm] | Eje h9 [mm] | iglide® K E10 [mm] | Carcasa H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| 0 a 3 | 0 - 0,036 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 a 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 a 10 | 0 - 0,043 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 a 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 a 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 a 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| > 50 a 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| > 80 a 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| > 120 a 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas