iglide® J2 - Datos materiales

Tabla de materiales

Características generalesUnidadiglide® J2método de prueba
Densidadg/cm31,44
Coloramarillo claro
Max. absorción de humedad a 73°F/ 50% R. H.% peso0,2DIN 53495
Max. absorción de agua% peso1,3
Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra aceroµ0,11 - 0,27
Valores PV máx. (seco)PSI - pies/min6,600
Propiedades mecánicas
Módulo E de dobladopsi522860DIN 53457
Resistencia a la tracción a +68 °Fpsi14,648DIN 53452
Resistencia a la compresiónpsi11,167
Presión superficial máxima recomendada (68° F)psi6,670
Dureza Shore Dn.b.DIN 53505
Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo° F+194
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo° F+230
Temperatura de aplicación más baja° F-58
Conductividad del calor[W/m x K]0,25ASTM C 177
Coeficiente de expansión térmica (a 73° F)[K-1 x 10-57DIN 53752
Propiedades eléctricas
Resistencia específica hacia delanteΩcm> 1013DIN IEC 93
Resistencia superficialΩ> 1012DIN 53482
Valores pv admisibles para rodamientos iglide® J2
Valores pv admisibles para rodamientos iglide® J2
iglide J2
iglide J2
iglide J2

Velocidades de superficie permitidas

pies/minrotativooscilantelineal
Constante157137590
Corto plazo374216984

Temperaturas

iglide® J2Temperatura de aplicación
Inferior- 122 °F
Superior, largo plazo+ 194 °F
Superior, corto plazo+ 230 °F
Asegure axialmente además+ 140 °F
Tabla 03: Límites de temperatura para iglide® J2

Fricción y desgaste

iglide® J2SecoGrasaPetróleo Agua
Coeficientes de fricción µ0,11 - 0,270,080,070,04
Cuadro 04: Coeficientes de fricción para iglide® J2 frente al acero (Ra = 1 µm, 50 HRC)
iglide J2
iglide J2
iglide J2
iglide J2
Desgaste, aplicación giratoria con diversos materiales de eje
Desgaste en oscilación y rotación
Desgaste en oscilación y rotación

Otras propiedades

MedianaResistencia
Alcoholes+
Hidrocarburos+
Grasas, aceites sin aditivos+
Combustibles+
Ácidos diluidos0 a -
Ácidos fuertes-
Bases diluidas+
Bases fuertes+ a 0
+ resistente 0 condicionalmente resistente - no resistente
Todas las especificaciones a temperatura ambiente[+68 °F]
Cuadro 05: Resistencia química de los cojinetes iglide® J2

Propiedades eléctricas

Resistencia específica hacia delanteResistencia superficial
> 1013 Ωcm> 1012 Ω

Absorción de humedad

por 73 °F/50% r. F.Max. absorción de agua
0,2 Wt. -%1,3 Wt. -%
Tabla 06: Absorción de humedad de iglide® J2

Tolerancias de instalación

Diámetro d1 [mm]Eje h9 [mm]iglide® J2 E10 [mm]Carcasa H7 [mm]
Hasta 30 - 0,025+0,014 +0,0540 +0,010
> 3 a 60 - 0,030+0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 a 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 a 180 - 0,043+0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 a 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 a 500 - 0,062+0,050 +0,1500 +0,025
> 50 a 800 - 0,074+0,060 +0,1800 +0,030
> 80 a 1200 - 0,087+0,072 +0,2120 +0,035
> 120 a 1800 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040
Tabla 07: Tolerancias importantes para los rodamientos iglide® J2 según ISO 3547-1 después del prensado.

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente