Explore más de 100 innovaciones de productos nuevos en nuestra exposición en Colonia, Alemania

Tecnología alta, reducción de costos

isense
Impresión 3D isense
E4Q
e-carrete flex 2.0
engranaje Iglide F
Engranajes iglide® F
iglide AX500
rodamientos lisos iglide® AX500
drylin lineal
Rodamiento de intercambio drylin W
robolink DP
robolink DP con protección contra salpicaduras
Estuche Chainflex
PRT-04
PRT-04 dientes de accionamiento externos

Todas las noticias e innovaciones de productos de 2020

e-chains
rieles lineales drylin
readycable® y readychain®
smart plastics hmi
drypsin hmi azulejo
automatización de bajo costo
catálogo de noticias 2020
Sostenibilidad
cojinetes lisos iglide
Rodamientos de anillo de rodadura PRT
Impresión 3D
cojinetes de brida igubal
iglide bar stock
rodamientos de bolas xiros®

Destacados

comprobación de precio de chainflex®

Transmisión de energía y datos instalada en 1 hora

  • Energía, datos, aire y fluidos en un sistema
  • 4 m/s de velocidad, 80 m de recorrido
  • 88% menor tiempo de instalación en comparación con las canaletas de aluminio
plásticos inteligentes

smart plastics

drylin® ZLN-40

Alimentación ininterrumpida de panel

  • Montable universalmente (en el suelo, en el techo o en la pared)
  • Ahorro de espacio
  • Sin anillo deslizante y rentable en caso
Robot delta drylin® DLE-DR

Poner fin a daños imprevistos en los rodamientos

  • Evitación de averías imprevistas
  • Los ejes están protegidos contra daños
e-loop

Material SLS disipativo electrostático

  • Resistencia de contacto 10^6 a 10^9 Ohm * cm
  • Rigidez 60% mayor que en iglidur® I3
  • costo Componente negro en todo, no es necesario colorear adicional
iglidur PRT-04

Control modular y software

  • Programación e integración de robots para todos
  • Disponible en el gabinete de control o en el montaje del riel del sombrero en la parte superior
  • Función gemela digital
Unidades de transferencia de bolas xiros

Ethernet de par único (SPE) - ahora también para el

  • Comunicación Ethernet continua que incluye el " último metro " desde el gabinete de control a la máquina posible un
  • cable 25% más delgado a Cat5e, con la misma tasa de transmisión de datos
  • 25% menor espacio de instalación posible en comparación con CFBUS.PUR.045
  • 20% de ahorro de costos en comparación con el cable CAT5e de 4 pares (CFBUS.PUR.045)
igus® readycable® para el 7º eje del robot

Bandejas extraibles hechas fáciles

  • Guía telescópica completa hecha de plástico sólido
  • Silencioso debido al no uso de bolas ▼ Reducción de
  • Producción rentable mediante moldeo por inyección

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente