Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Sistema de husillo de bolas vs. sistema de husillo dryspin
Sin mantenimiento, incluso en recorridos cortos

¿Una tuerca para husillo de plástico puede soportar altas cargas estáticas?

Con un diseño optimizado de moldeo por inyección, la nueva serie DST-JGRM es una alternativa robusta a las tuercas con valona. Su forma especial permite una instalación fácil y, sobre todo, la absorción de cargas radiales. En combinación con una placa de acero inoxidable, puede soportar cargas axiales de hasta 6 MPa.
Soporte de cargas elevadas

¿Cómo puedo reducir los costes de compra en un 61,5 %?

Nuestras tuercas de plástico dryspin no solo son técnicamente superiores a sus homólogas metálicas, sino que también convencen por su precio. Nuestras tuercas dryspin son hasta un 61,5 % más económicas que las tuercas para husillo metálicas convencionales. También contribuyen a reducir considerablemente el coste a largo plazo. Los conjuntos de tuerca y husillo dryspin eliminan por completo los costes de mantenimiento y la compra de lubricantes externos. 
Reducción de costes


Husillos de bolas

- Se requiere una lubricación y un mantenimiento regulares
- Mayor susceptibilidad a la corrosión
- Peso elevado
- Funcionamiento ruidoso
- Producto poco adecuado para recorridos cortos
¿En qué se diferencian?

100% Libre de lubricación

Funcionamiento con lubricación y mantenimiento con los conjuntos de tuerca y husillo convencionales
Las tuercas de los husillos roscados metálicos deben engrasarse para evitar el desgaste del metal. Sin un mantenimiento adecuado, este desgaste puede bloquear todo el sistema y la aplicación puede detenerse rápidamente. Los conjuntos de tuerca y husillo drylin sin lubricación ni mantenimiento son la alternativa perfecta a los conjuntos de tuerca y husillo metálicos convencionales.
 
Funcionamiento sin lubricación ni mantenimiento con los conjuntos de tuerca y husillo drylin
Las tuercas drylin, fabricadas con plásticos iglidur de alto rendimiento, no necesitan ni una gota de lubricante. El efecto autolubricante reduce el mantenimiento al mínimo. El funcionamiento en seco hace que las partículas de polvo y las fibras se adhieran con menos facilidad. En entornos con suciedad, esto supone un aumento significativo de la vida útil en comparación con las soluciones convencionales lubricadas.
Conjuntos de tuerca y husillo dryspin libres de lubricación

Robusta y con las mismas dimensiones

Con un diseño optimizado de moldeo por inyección ,la nueva serie DST-JGRM es una alternativa robusta a las tuercas con valona. Se caracteriza por tener lasmismas dimensiones y el mismo paso que las tuercas de bolas estándar. El diseño especial permite una fácil instalación y es especialmente adecuado para cargas radiales.
 
► Dimensiones y paso idénticos a los de las tuercas estándar
► Sin lubricación ni mantenimiento gracias al plástico de alto rendimiento iglidur® J 
► Producto económico gracias al moldeo por inyección
► Resistente y fuerte 
► Disponible en 2 tamaños para roscas de ø 14/16 y 18/20 
Tuerca JGRM
También disponible en versión "heavy duty" con placa de acero inoxidable. 
 
Para cargas axiales mayores, también está disponible una versión de alta resistencia del diseño JGRM. El tamaño de la valona de la tuerca JGRM para entornos duros sigue siendo la misma. La placa se coloca antes de la tuerca para husillo JGRM.
 
Esta placa aumenta la superficie de apoyo para la absorción de fuerzas, ya que las cabezas de los tornillos ya no están en contacto con el plástico. Esta versión soporta cargas axiales de hasta 6 MPa.
 

Hasta un 34,4 % menos de peso

Tuerca de bolas con valona vs. tuerca trapezoidal drylin® con valona
(dimensiones idénticas)
Reduce el peso en un 88%
Reduce el peso en un 88%

100% sin corrosión

Libre de óxido


¿Mantenimiento regular debido a la corrosión?
Las tuercas metálicas de bolas se corroen rápidamente húmedos cuando se utilizan en ambientes húmedos. El óxido impide un movimiento suave y los conjuntos de tuerca y husillo deben ser revisados o sustituidos regularmente. Esto, a su vez, supone un gasto de tiempo y dinero.
 
La tecnología dryspin es resistente al óxido
Los conjuntos de tuerca y husillo drylin son totalmente insensibles a la corrosión. Incluso en entornos corrosivos, estos sistemas mantienen siempre su movimiento suave y su larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Todas nuestras tuercas de plástico están fabricadas con plásticos de alto rendimiento iglidur optimizados tribológicamente. Los husillos que las acompañan se fabrican exclusivamente con material inoxidable.

Funcionamiento sin ruidos ni vibraciones

Tuerca de bolas

Tuerca de recirculación de bolas con vibraciones ¿Ruidos o vibraciones molestas? 
Los rodamientos de bolas del interior de los conjuntos de tuerca y husillo de bolas son, sin duda, una fuente de ruido durante el funcionamiento, que, a menudo, puede resultar molesto. Para disminuir el nivel de ruido, se reduce la velocidad de aplicación o se utiliza más lubricante. Además, los husillo de bolas también pueden empezar a vibrar rápidamente.

Tecnología dryspin

Funcionamiento sin ruidos ni vibraciones Nuestros conjuntos de tuerca y husillo dryspin son poco ruidosos y no generan vibraciones
La forma redondeada de los ángulos de los dientes reduce el área de contacto entre el husillo y la tuerca. Como resultado, los sistemas dryspin funcionan de forma prácticamente silenciosa y sin vibraciones, incluso con cargas elevadas. Nuestra tienda online ofrece una amplia gama de conjuntos de tuerca y husillo en de diferentes formas y tamaños.  

Ventajas y desventajas
de las bolas de recirculación en comparación con dryspin

Alta precisión, apenas hay holgura axial o radial
► Bajo coeficiente de fricción
► Sector industrial con altas cargas dinámicas
► Eficiencia muy alta de hasta el 100 %
► Apenas hay flexibilidad dimensional
► Las guías de rodamiento de bolas con un sistema de retorno externo provocan un ruido audible
► Sensible a altas cargas estáticas debido al contacto puntual de las bolas
► Peso relativamente alto
► Aplicaciones OEM posibles gracias a la flexibilidad del diseño, por ejemplo, para espacios de instalación reducidos
► Posibilidades de adaptación muy flexibles del paso
► Diámetro del husillo y diseño de la tuerca para husillo
► Alternativa más económica 
► Sin necesidad de lubricación externa
► Funcionamiento suave
► Resistente a la suciedad y a la corrosión y resistente
► I
Insensible a las cargas estáticas► Menos peso
► Variedad de materiales: de alta resistencia, para altas temperaturas o con aprobación de la FDA
► Vida útil calculable
 
Tienda online dryspin

Tabla de dimensiones de los conjuntos de tuerca y husillo drylin

Tabla de dimensiones

Tuercas para husillo

Tuercas para husillo ► Varias formas
► En 7 materiales diferentes
► Hasta un 50,9% menos de costes
Ir a la tienda online

Husillos

Husillos ► Roscas helicoidales, trapezoidales y métricas
► En 5 materiales diferentes
► Vida útil un 30% más larga
Ir a la tienda online

Accesorios y geometrías especiales

Accesorios y diseños específicos ► Formas especiales para todo tipo de aplicaciones
► Accesorios para tuercas y husillos
► Nuestros especialistas están a su disposición para asesorarle
Ir a la tienda online

Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Francisco Márquez

Contacto en México

Write e-mail

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.