Tornillos de plomo dryspin<sup>®</sup> </br>, tuercas &amp; ensamblajes</br>

Consambles de tornillos de plomo libres de mantenimiento

Sistemas modulares de husillo de plomo, diseñados para sus requerimientos específicos

  • Tuercas de plástico compuestas de ingeniería autolubricantes
  • Ensamblajes de tornillo de plomo libres de mantenimiento
  • Sin necesidad de recubrimientos ni lubricantes externos
  • Alta calificación de eficiencia
  • Diseño patentado de tornillo de plomo de alta hélice para velocidades más altas y vida útil optimizada
  • Vida útil predecible

Tornillos y tuercas de plomo de alta hélice

Tres tuercas de tornillo de plomo de alta hélice igus alineadas de izquierda a derecha: la primera es una tuerca cilíndrica blanca con ranuras en sentido antihorario que giran en espiral hacia la parte posterior y un orificio en el centro. La tuerca central es de color granate oscuro, con un respaldo rectangular alto con tres agujeros: dos pequeños en la parte superior e inferior, y uno más grande con ranuras en sentido antihorario. El tercero es de color bronceado claro con un respaldo cilíndrico más delgado y seis agujeros espaciados uniformemente alrededor de su cara, con ranuras en espiral en el cilindro principal.
  • Diseño de rosca patentado para una vida útil más larga
  • Ofrece velocidades más altas y mayor eficiencia
  • 7 materiales de tuerca y 3 materiales de tornillo

Tuercas ACME

Tres tuercas de rosca de plomo ACME alineadas de izquierda a derecha, la primera un cilindro blanco con un agujero con ranuras que discurren en sentido antihorario en una rotación en espiral hacia la parte posterior de la tuerca, la del medio un cilindro rojo granate oscuro con un respaldo rectangular alto que tiene una parte superior e inferior redondeadas. Hay 3 agujeros, un pequeño agujero en la parte superior del rectángulo y la parte inferior, y un agujero más grande con ranuras en sentido antihorario que lo atraviesan en un patrón en espiral. La tuerca hasta la izquierda es de color bronceado/beige claro, un cilindro con un respaldo de cilindro más grande y delgado. El respaldo tiene 6 pequeños orificios espaciados uniformemente alrededor de su cara, y el cilindro principal tiene un agujero grande con ranuras en sentido antihorario que giran en espiral hacia la parte posterior de la tuerca
  • Duradero gracias a la fabricación laminada en frío
  • Disponible en medidas imperiales Vida
  • útil larga y predecible

Tornillos y tuercas trapezoidales

Tres tuercas de tornillo de plomo trapezoidales alineadas de izquierda a derecha: la primera es una tuerca cilíndrica blanca con ranuras en sentido antihorario que giran en espiral hacia adentro. El segundo es una tuerca granate oscuro con un respaldo rectangular alto con tres agujeros: un pequeño agujero en la parte superior e inferior, y un agujero más grande con ranuras en sentido antihorario. El tercero es una tuerca de color castaño claro con un respaldo cilíndrico delgado, con seis pequeños agujeros espaciados uniformemente alrededor de su cara, y un agujero grande con ranuras en sentido antihorario que giran en espiral hacia la parte posterior.
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Tipos de rosca de accionamiento derecha, izquierda y opuesta
  • 6 materiales de tuerca y 3 materiales de tornillo

Tornillos y tuercas de plomo métricos

Tres tuercas de rosca de plomo métricas alineadas de izquierda a derecha: la primera es una tuerca cilíndrica blanca con ranuras en sentido antihorario que giran en espiral hacia adentro. La segunda es una tuerca cilíndrica marrón oscuro con un respaldo rectangular alto, con tres agujeros: pequeños agujeros en la parte superior e inferior, y un agujero más grande con ranuras en espiral en sentido antihorario. El tercero es una tuerca cilíndrica de color castaño claro con un respaldo más delgado, con seis pequeños agujeros espaciados uniformemente y un agujero grande con ranuras en sentido antihorario que giran en espiral hacia la parte posterior.
  • Diseño altamente duradero y aerodinámico que minimiza el desgaste
  • Ideal para espacios de instalación reducidos
  • Bajo nivel

Herramientas & Configuradores

Buscador de productos de tornillo de plomo

Buscador de productos de tornillo de plomo

Configurador de tornillo de plomo

configurador de tornillo de plomo drylin

Tornillo de plomo con Motors Expert

experto en motores de husillo

Historias de aplicación de tornillos de plomo

drone en caja

Drone en una caja

Perímetro del campo visual

mano biónica

Prótesis biónica de mano

Simulador de nacimiento

Preguntas frecuentes

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

sean
Sean Fournier

dryspin® Lead Screw Product Manager

+1 (401) 425 0054Correo

Servicio al cliente